Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JR21RK-16P
Codice componente
|
---|
JR21RK-16P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Metodo cablaggio | Dimensione calotta | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Misura filo conforme (AWG) | Note speciali | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 16 | Montaggio a pannello | 5 | Saldatura | 21 | Argento | Recipiente | Blocco a vite | NA | NA | - | JR21PK-16S(71) | JR21PK-16SC(71) | - |
Loading...
Connector Shape | Profilo tondo | Connector series initials | J· K· L | J·K·L | JR |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Dritto | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25–85 |
Si trova sulla pagina di Connettore tondo conforme a JIS C 5432 serie JR, il codice articolo è il seguente: JR21RK-16P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JR21RK-16P.
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Metodo cablaggio
Dimensione calotta
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Misura filo conforme(AWG)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
JR13PK-3P(71) |
JR13PK-3S(71) |
JR13PK-5P(71) |
JR21RK-16S |
JR21RK-16SC |
JR25JK-16P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Metodo cablaggio | Dimensione calotta | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Misura filo conforme (AWG) | Note speciali | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | 6 giorni | - | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 10 | Saldatura | 13 | Argento | Spina | Blocco a vite | NA | NA | - | JR13RK-3S | JR13JK-3S | - | ||
9.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 10 | Saldatura | 13 | Argento | Spina | Blocco a vite | NA | NA | - | JR13RK-3P | JR13JK-3P | - | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 5 | Collegamento cavo | 5 | Saldatura | 13 | Argento | Spina | Blocco a vite | NA | NA | - | JR13RK-5S | JR13JK-5S | - | |
6.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 16 | Montaggio a pannello | 5 | Saldatura | 21 | Argento | Recipiente | Blocco a vite | NA | NA | - | JR21PK-16P(71) | JR21PK-16PC(71) | - | |
4.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 16 | Montaggio a pannello | 3 | Crimpatura | 21 | Senza terminale | Recipiente | Blocco a vite | Per diametro contatto φ1 | 24–20 / 28–24 | - | JR21PK-16P(71) | JR21PK-16PC(71) | - | |
12.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 16 | Collegamento cavo | 10 | Saldatura | 25 | Argento | Jack | Blocco a vite | NA | NA | - | JR25PK-16S(71) | - | - |