Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
H/MS3106A18-10S-D-T(76)
Codice componente
|
---|
H/MS3106A18-10S-D-T(76) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Representative Standard | Dimensione calotta | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Diametro esterno cavo conforme (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 23 | Dritto | [Disponibile] IP67F | TUV | 18 | Blocco singolo | Prodotto certificato TÜV | NA | NA | -40–125 | H/MS3102A18-10P-D-T1(73) | - | - |
Loading...
Connector Shape | Profilo tondo | Connector series initials | G· H· I | G·H·I | H/MS |
---|---|---|---|---|---|
M·N·O | MS | Metodo cablaggio | Saldatura | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Argento |
Configura
Proprietà di base
Protection function (environmentally resistant)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Connection direction
Representative Standard
Dimensione calotta
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Diametro esterno cavo conforme(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali