Connettore multifunzione in due pezzi a passo dimezzato serie FX2 (Codici componente)

Connettore multifunzione in due pezzi a passo dimezzato serie FX2
  • Sconto volumi elevati
Combination offers various connections for board-to-board (stacking, horizontal, vertical) and ribbon cable connections.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FX2BA-60PA-1.27DSAL(71)

Codice componente
FX2BA-60PA-1.27DSAL(71)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Metodo cablaggio Connection direction Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche Altezza pila tipo dritto (tipo assemblato) Altezza pila tipo dritto (tipo singolo) Passo terminale
(mm)

2.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio60Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoConnettoreTipo pulente dritto per blocchiCon perno per il fissaggio temporaneo della schedaNANA2.54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials D/E/F D· E· F FX
Corrente nominale(A) 0.5 Allowable Voltage(V) AC125 Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro
Passo contatto(mm) 1.27 Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85

Supporto tecnico