Connettore I / O a passo dimezzato (originale) serie DX (Codici componente)

Connettore I / O a passo dimezzato (originale) serie DX
  • Sconto volumi elevati
I/O Connector with a 1.27-mm pitch (Hirose Electric Original Type). A selection of two types of lock methods and abundant variations for wire connection and implementation methods are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DX30A-50P(50)

Codice componente
DX30A-50P(50)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Corrente nominale
(A)
Allowable Voltage
(V)
Metodo cablaggio Connection direction Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche Passo contatto
(mm)
Passo terminale
(mm)

9.57 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio50[Collegamento cavo] Collegamento cavo0.5AC125Saldatura a pressioneDrittoOroSpinaAWG♯28Saldatura a pressione di fili discreti (per fili sottili)1.272.54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials D/E/F D· E· F DX
Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85

Si trova sulla pagina di Connettore I / O a passo dimezzato (originale) serie DX, il codice articolo è il seguente: DX30A-50P(50).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DX30A-50P(50).

Tipologia prodotto

Codice componente
DX-28-CV
DX-36-CV
DX-36-CV1
DX30A-50S-LNA(55)
DX30A-68P(50)
DX31A-100P(50)
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Corrente nominale
(A)
Allowable Voltage
(V)
Metodo cablaggio Connection direction Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche Passo contatto
(mm)
Passo terminale
(mm)

6.81 €

1 Disponibile 5 giorni --28-----Senza terminaleCopertura per spinaBlocco ad azione singolaNANA-

9.18 €

1 Disponibile 6 giorni --36-----Senza terminaleCopertura per spinaBlocco ad azione singolaNANA-

13.93 €

1 Disponibile 5 giorni --36-----Senza terminaleCopertura per spinaBlocco a viteNANA-

12.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina50Montaggio a pannello0.5AC125Saldatura a pressioneDrittoOroRecipienteBlocco a viteSaldatura a pressione di fili discreti (per fili sottili)1.272.54

11.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio68[Collegamento cavo] Collegamento cavo0.5AC125Saldatura a pressioneDrittoOroSpinaAWG♯28Saldatura a pressione di fili discreti (per fili sottili)1.272.54

14.94 €

1 Disponibile 5 giorni -Maschio100[Collegamento cavo] Collegamento cavo0.5AC125Saldatura a pressioneDrittoOroSpinaAWG♯28Saldatura a pressione di lotti (per fili sottili)1.272.54

Supporto tecnico