Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HR34B-12WLPK-10S
Codice componente
|
---|
HR34B-12WLPK-10S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Representative Standard | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Diametro esterno cavo conforme (mm) | Note speciali | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | Partner di accoppiamento 7 | Partner di accoppiamento 8 | Partner di accoppiamento 9 | Partner di accoppiamento 10 | Partner di accoppiamento 11 | Partner di accoppiamento 12 | Partner di accoppiamento 13 | Partner di accoppiamento 14 | Partner di accoppiamento 15 | Partner di accoppiamento 16 | Partner di accoppiamento 17 | Partner di accoppiamento 18 | Partner di accoppiamento 19 | Partner di accoppiamento 20 | Partner di accoppiamento 21 | Partner di accoppiamento 22 | Partner di accoppiamento 23 | Partner di accoppiamento 24 | Partner di accoppiamento 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 3 | 200 ~ 250 | Saldatura | Angolo | - | Oro | Spina | Tipo robusto | NA | φ8–9 | AC200V/DC250V | HR34B-12WRA-10P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Profilo tondo | Connector series initials | G· H· I | G·H·I | HR |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Dimensione calotta | 12 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20–125 |
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
Representative Standard
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Metodo cablaggio
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Diametro esterno cavo conforme(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali