Connettore tondo in plastica, serie RP / RPC

Connettore tondo in plastica, serie RP / RPC
  • Sconto volumi elevati
A push-pull round connector made of plastic. Easy use and simple attachment/detachment due to the light weight.

[Features]
・The PR series is a plastic connector that lowers the price of household electronics and responds to the needs of miniaturization.
・A unique connector that is inexpensive, small, lightweight, and possesses stable performance.
・The lock mechanism uses either a single-action lock or push-on format for quick and easy attachment and detachment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPC2-12P-3S(71)
RPC2-12P-7S(71)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number Of Cores Partner di accoppiamento 1

2.09 €

1 Disponibile 5 giorni 3RPC2-12RB-3P(71)

3.32 €

1 Disponibile 5 giorni 7RPC2-12RB-7P(71)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo tondo Connector series initials P/Q/R P· Q· R RPC
Applicable pin/contact Femmina Tipo di connettore Collegamento cavo Corrente nominale(A) 5
Metodo cablaggio Saldatura Connection direction Dritto Dimensione calotta 12
Placcatura del terminale a contatto con il componente Argento Categorie dei prodotti Spina Caratteristiche Colore: Blu
Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità)(mm) 15 x 15 x 35 Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 – +60

Supporto tecnico