Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ST40-10S-CV(80)
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | S/T/U | S· T· U | ST |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Femmina | Number Of Cores | 10 | Tipo di connettore | Collegamento cavo |
Corrente nominale(A) | 0.5 | Allowable Voltage(V) | AC100 | Metodo cablaggio | Saldatura |
Connection direction | Dritto | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro | Categorie dei prodotti | Spina |
Caratteristiche | Tipo senza schermatura | Passo contatto(mm) | 0.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30–80 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali