Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HR10A-7P-6PC(73)
Codice componente
|
---|
HR10A-7P-6PC(73) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Metodo cablaggio | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Dimensione calotta | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità) (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | Partner di accoppiamento 7 | Partner di accoppiamento 8 | Partner di accoppiamento 9 | Partner di accoppiamento 10 | Partner di accoppiamento 11 | Partner di accoppiamento 12 | Partner di accoppiamento 13 | Partner di accoppiamento 14 | Partner di accoppiamento 15 | Partner di accoppiamento 16 | Partner di accoppiamento 26 | Partner di accoppiamento 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 6 | Collegamento cavo | Crimpatura | Dritto | N/A | 7 | Argento | Spina | A basso costo | φ 11,5 × 35 | -25–85 | HR10A-7R-6S(73) | HR10A-7R-6SB(73) | HR10A-7R-6SC(73) | HR10G-7R-6S(73) | HR10G-7R-6SB(73) | HR10G-7R-6SC(73) | HR10A-7J-6S(73) | HR10A-7J-6SC(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Profilo tondo | Connector series initials | G· H· I | G·H·I | HR10 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 2 | Caratteristiche | NA |
Si trova sulla pagina di Connettore tondo piccolo, serie HR10, il codice articolo è il seguente: HR10A-7P-6PC(73).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HR10A-7P-6PC(73).
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Metodo cablaggio
Connection direction
Protection function (environmentally resistant)
Dimensione calotta
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HR10-10R-12P(73) |
HR10-10R-12PA(73) |
HR10-10R-12S(73) |
HR10A-7P-6S(73) |
HR10A-7R-4P(73) |
HR10A-7R-4PB(73) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Metodo cablaggio | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Dimensione calotta | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità) (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | Partner di accoppiamento 7 | Partner di accoppiamento 8 | Partner di accoppiamento 9 | Partner di accoppiamento 10 | Partner di accoppiamento 11 | Partner di accoppiamento 12 | Partner di accoppiamento 13 | Partner di accoppiamento 14 | Partner di accoppiamento 15 | Partner di accoppiamento 16 | Partner di accoppiamento 26 | Partner di accoppiamento 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Maschio | 12 | Montaggio a pannello | Saldatura | Dritto | N/A | 10 | Oro | Recipiente | Standard | φ 14 × 16 | -25–85 | HR10-10P-12S(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 12 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | 10 | Oro | Recipiente | Standard | φ 14 × 15.5 | -25–85 | HR10-10P-12S(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 12 | Montaggio a pannello | Saldatura | Dritto | N/A | 10 | Oro | Recipiente | Standard | φ 14 × 16 | -25–85 | HR10-10P-12P(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | Femmina | 6 | Collegamento cavo | Saldatura | Dritto | N/A | 7 | Argento | Spina | A basso costo | φ 11,5 × 35 | -25–85 | HR10A-7R-6P(73) | HR10A-7R-6PB(73) | HR10A-7R-6PC(73) | HR10G-7R-6P(73) | HR10G-7R-6PB(73) | HR10G-7R-6PC(73) | HR10A-7J-6P(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.05 € | 2 |
Stesso giorno
Stock | - | Maschio | 4 | Montaggio a pannello | Saldatura | Dritto | N/A | 7 | Argento | Recipiente | A basso costo | φ 11 × 14 | -25–85 | HR10A-7P-4S(73) | HR10A-7P-4SC(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 4 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | 7 | Argento | Recipiente | A basso costo | φ 11 × 15.6 | -25–85 | HR10A-7P-4S(73) | HR10A-7P-4SC(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |