Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HR10-7R-6SA(73)
Codice componente
|
---|
HR10-7R-6SA(73) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Metodo cablaggio | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Dimensione calotta | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità) (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | Partner di accoppiamento 7 | Partner di accoppiamento 8 | Partner di accoppiamento 9 | Partner di accoppiamento 10 | Partner di accoppiamento 11 | Partner di accoppiamento 12 | Partner di accoppiamento 13 | Partner di accoppiamento 14 | Partner di accoppiamento 15 | Partner di accoppiamento 16 | Partner di accoppiamento 26 | Partner di accoppiamento 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 6 | Per PCB | Saldatura | Dritto | N/A | 7 | Oro | Recipiente | Standard | φ 11 × 15.5 | -25–85 | HR10-7P-6P(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Profilo tondo | Connector series initials | G· H· I | G·H·I | HR10 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 2 | Caratteristiche | NA |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Metodo cablaggio
Connection direction
Protection function (environmentally resistant)
Dimensione calotta
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali