Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JR13WCC-6(71) |
JR16WCC-6(71) |
JR16WCC-8(71) |
JR16WCC-10(71) |
JR16WCC-12(71) |
JR16WCC-12(72) |
JR16WCCA-8(72) |
JR25WCC-10(71) |
JR25WCCA-8(71) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connector series initials | J·K·L | P· Q· R | Dimensione calotta | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Caratteristiche | Caratteristiche | Diametro esterno cavo conforme (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | J· K· L | [Altro] JR | - | 13 | NA | - | Morsetto standard | φ6 | |
16.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | J· K· L | [Altro] JR | - | 16 | NA | - | Morsetto standard | φ6 | |
16.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | J· K· L | [Altro] JR | - | 16 | NA | - | Morsetto standard | φ8 | |
16.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | J· K· L | [Altro] JR | - | 16 | NA | - | Morsetto standard | φ10 | |
16.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | J· K· L | [Altro] JR | - | 16 | NA | - | Morsetto standard | φ12 | |
11.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P/Q/R | - | [Altro] RM | NA | Senza terminale | Per RM15WTPZA / Per RM21WTPS | Serraggio a vite | φ12 | |
6.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P/Q/R | - | [Altro] RM | NA | Senza terminale | Per RM15WTPZA | Senza vite | φ8 | |
14.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | J· K· L | [Altro] JR | - | 25 | NA | - | Morsetto standard | φ10 | |
9.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | J· K· L | [Altro] JR | - | 25 | NA | - | Morsetto semplice | φ8 |
Loading...
Connector Shape | Profilo tondo | Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Categorie dei prodotti | Morsetto fermacavo |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25–85 |
Configura
Proprietà di base
J·K·L
P· Q· R
Dimensione calotta
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Caratteristiche
Caratteristiche
Diametro esterno cavo conforme(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali