• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettore tondo per usi generici (Lamicon) serie RM【1-100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Connettore tondo per usi generici (Lamicon) serie RM
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・This is a general-purpose round connector, originally developed in response to demand for high-performance equipment and miniaturization.
・In the decades since its development, it has been used in a wide range of equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RM15TP-10PH(71)

Codice componente
RM15TP-10PH(71)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Corrente nominale
(A)
Metodo cablaggio Connection direction Dimensione calotta Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche Diametro esterno cavo conforme
(mm)
Partner di accoppiamento 1 Partner di accoppiamento 2 Partner di accoppiamento 3

13.30 €

1 Stesso giorno

Stock

-Maschio10Collegamento cavo5SaldaturaDritto15SpinaMetodo di accoppiamento a vite (M19 x 1 vite)NAφ11.5RM15TRH-10S(71)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo tondo Connector series initials P/Q/R P· Q· R RM
Placcatura del terminale a contatto con il componente Argento Montaggio su PCB NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -25–85

Si trova sulla pagina di Connettore tondo per usi generici (Lamicon) serie RM, il codice articolo è il seguente: RM15TP-10PH(71).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RM15TP-10PH(71).

Tipologia prodotto

Codice componente
RM12BJB-2PH
RM12BJB-2S(07)
RM12BJB-3PH
RM15TP-10S(71)
RM15TP-2PA(71)
RM15TP-2SA(71)
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Corrente nominale
(A)
Metodo cablaggio Connection direction Dimensione calotta Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche Diametro esterno cavo conforme
(mm)
Partner di accoppiamento 1 Partner di accoppiamento 2 Partner di accoppiamento 3

7.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Maschio2Collegamento cavo5SaldaturaDritto12JackMetodo con blocco a baionettaDiametro interno morsetto fermacavo φ5–8-RM12BPE-2S(71)--

9.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Femmina2Collegamento cavo5SaldaturaDritto12JackMetodo con blocco a baionettaDiametro interno morsetto fermacavo φ5–8-RM12BPE-2PH(71)--

7.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Maschio3Collegamento cavo5SaldaturaDritto12JackMetodo con blocco a baionettaDiametro interno morsetto fermacavo φ5–8-RM12BPE-3S(71)--

16.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Femmina10Collegamento cavo5SaldaturaDritto15SpinaMetodo di accoppiamento a vite (M19 x 1 vite)NAφ11.5RM15TRH-10PH(71)--

10.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschio2Collegamento cavo10SaldaturaDritto15SpinaMetodo di accoppiamento a vite (M19 x 1 vite)NAφ11.5RM15TRH-2SA(71)--

11.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Femmina2Collegamento cavo10SaldaturaDritto15SpinaMetodo di accoppiamento a vite (M19 x 1 vite)NAφ11.5RM15TRH-2PA(71)--

Supporto tecnico