Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RM15TP-8S(71)
Codice componente
|
---|
RM15TP-8S(71) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Metodo cablaggio | Connection direction | Dimensione calotta | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Diametro esterno cavo conforme (mm) | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Femmina | 8 | Collegamento cavo | 5 | Saldatura | Dritto | 15 | Spina | Metodo di accoppiamento a vite (M19 x 1 vite) | NA | φ11.5 | RM15TRH-8PH(71) | - | - |
Loading...
Connector Shape | Profilo tondo | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | RM |
---|---|---|---|---|---|
Placcatura del terminale a contatto con il componente | Argento | Montaggio su PCB | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25–85 |
Si trova sulla pagina di Connettore tondo per usi generici (Lamicon) serie RM, il codice articolo è il seguente: RM15TP-8S(71).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RM15TP-8S(71).
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Metodo cablaggio
Connection direction
Dimensione calotta
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Diametro esterno cavo conforme(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RM12BJB-2PH |
RM12BJB-2S(07) |
RM12BJB-3PH |
RM15TPD-12P(71) |
RM15TRD-10S(71) |
RM15TRD-12P(71) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Metodo cablaggio | Connection direction | Dimensione calotta | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Diametro esterno cavo conforme (mm) | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Maschio | 2 | Collegamento cavo | 5 | Saldatura | Dritto | 12 | Jack | Metodo con blocco a baionetta | Diametro interno morsetto fermacavo φ5–8 | - | RM12BPE-2S(71) | - | - | |
9.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Femmina | 2 | Collegamento cavo | 5 | Saldatura | Dritto | 12 | Jack | Metodo con blocco a baionetta | Diametro interno morsetto fermacavo φ5–8 | - | RM12BPE-2PH(71) | - | - | |
7.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 5 | Saldatura | Dritto | 12 | Jack | Metodo con blocco a baionetta | Diametro interno morsetto fermacavo φ5–8 | - | RM12BPE-3S(71) | - | - | |
16.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Maschio | 12 | Collegamento cavo | 5 | Saldatura | Dritto | 15 | Spina | Metodo di accoppiamento a vite (TM20×2 vite trapezoidale) | NA | φ 9,8 | RM15TRD-12S(71) | RM15TJD-12S(71) | - | |
9.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Femmina | 10 | Montaggio a pannello | 5 | Saldatura | Dritto | 15 | Recipiente | Metodo di accoppiamento a vite (TM20×2 vite trapezoidale) | Serraggio con dado | - | RM15TPD-10P(71) | RM15TPD-10PC(71) | - | |
7.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Maschio | 12 | Montaggio a pannello | 5 | Saldatura | Dritto | 15 | Recipiente | Metodo di accoppiamento a vite (TM20×2 vite trapezoidale) | Serraggio con dado | - | RM15TPD-12S(71) | - | - |