Presa serie DRM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Presa serie DRM

Prezzo unitario standard:
5.60
Giorni spedizione:
9 giorni

Standard screw terminal with added finger protection. Added to lineup (for DRM relays)

Specifiche di base

Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
9 giorni
5.60

7760056107
Codice componente : 7760056107
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 5.60

Titolo_Specifica

  • Numero di poli relè
    4
  • Tipi di montaggio
    Collegamento su superficie
  • Metodo cablaggio
    Formato europeo
  • A presa
    Zoccolo a profilo quadrato
  • Numero di pin presa
    14
  • Dimensione verticale(mm)
    66.5
  • Larghezza(mm)
    31
  • Dimensione profondità(mm)
    29.5
  • Modello
    FS 4CO

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico