Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-3-3K
Classificazione | Alligator Clip | Colore | Grigio | Rated Voltage(V) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Current(A) | 3 | Withstand Voltage(V) | AC1000 | Insulation resistance(V) | DC500 |
Main Body Material | Brass | Features | Only for the clip side | Conforming products | C-3-3C |
Si trova sulla pagina di C-3-3K, il codice articolo è il seguente: C-3-3K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-3-3K.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali