Serie T-12-12

Serie T-12-12
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 12 mm standard terminal, T-12-12.
· Available in red and black. A safe and reliable product made in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-12-12-B
T-12-12-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

11.48 €

1 Disponibile 6 giorni 10Black

11.48 €

1 Disponibile 6 giorni -Red

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mounting Plate Thickness(mm) 4(MAX) Rated Voltage(V) 125 Rated Current(A) 10
Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500 Main insulation material Polycarbonate
Panel mounting method Nut tightener Note The knob is not removable.

Supporto tecnico