Serie T-3830

Serie T-3830
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 250V-30A.
· Terminal with removable knob, T-3830 series.
· Available in red and black. A safe and reliable product made in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-3830-B
T-3830-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

28.93 €

1 Disponibile 6 giorni -Black

28.93 €

1 Disponibile 6 giorni 10Red

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mounting Plate Thickness(mm) 1.5–3 Rated Voltage(V) 250 Rated Current(A) 30
Withstand Voltage(V) AC1500 Insulation resistance(V) DC500 Main insulation material Phenol
Panel mounting method Nut tightener Note The knob is not removable.

Supporto tecnico