Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1-2040537-1 |
1981386-1 |
2013595-1 |
2040008-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Caratteristiche | Tipo | Caratteristiche | Passo (mm) | Spessore PCB per PC | Alloggiamento | Quantità di unità ordinate (Pezzo) | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.22 € | 1 | 9 giorni | - | A D tipo 2 | Jack | Montaggio a foro passante | 1.27 | 1.6 | Tipo orizzontale | 900 | Messa a terra pannello/PCB, metodo di confezionamento: vassoio | ||
11.48 € | 1 | 9 giorni | - | A D tipo 2 | Jack | Montaggio superficiale (SMT) | 1.27 | 1.6 | Tipo orizzontale | 1000 | Messa a terra pannello, metodo di confezionamento: vassoio | ||
8.46 € 3.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | A D tipo 1 | Kit spina modulare | copertura (nero) / Chiusura (nero) | - | - | - | - | Profilo blocco: normale | |
13.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | A D tipo 2 | Kit spina modulare | Chiusura (nero) | - | - | - | - | Profilo blocco: normale |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | G/H/I | G· H· I | Industrial Mini I/O |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | 8 | Applicazione | Per PCB | Corrente nominale(A) | 0.5 |
Tensione nominale(V) | 30 | Metodo di collegamento filo | Saldatura | Misura filo applicabile(AWG) | 22 |
Misura filo applicabile(mm2) | 6.7 | Materiale | Resina termoplastica (UL94V-0)/lega di rame | Categorie dei prodotti | Connettore |
Durata inserimento-estrazione(volte) | 1500 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40–70 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Caratteristiche
Tipo
Caratteristiche
Passo(mm)
Spessore PCB per PC
Alloggiamento
Quantità di unità ordinate(Pezzo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali