Torretta di segnalazione serie NH

Torretta di segnalazione serie NH
[Features]
A new type for network monitoring. Notifies via light, sound, and email.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NHS-3FB1-RYG

Codice componente
NHS-3FB1-RYG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

921.27 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Tipo rotondo Thickness Ø30 Rated Voltage(V) 24 V DC
Number of Steps 3 Color (top stage) Rosso Color (second stage) Giallo
Color (third stage) Verde Light Source LED Buzzer (with/without) Disponibile
Lighting/blinking Illuminazione/lampeggiamento Representative Standard CE

Si trova sulla pagina di Torretta di segnalazione serie NH, il codice articolo è il seguente: NHS-3FB1-RYG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NHS-3FB1-RYG.

Supporto tecnico