Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SRCN6A21-16S
Codice componente
|
---|
SRCN6A21-16S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di conduttori | Applicazioni | Corrente ammessa (A) | Connettore | Configurazione contatto (Misura del contatto *Numero di Elettrodi) | Misura cavo applicabile (mm2) | Filo applicabile (AWG No.) | Dimensione guscio | Dettagli sulla corrente consentita (Misura del contatto *corrente) | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female | 16 | Collegamento cavo | 5 | Spina dritta | #20*16 | 0,5 o inferiore | 20 o inferiore | 21 | - | SRCN1A21-16P [connettore per relè cavo] | SRCN2A21-16P [Connettore per montaggio su pannello] | - |
Loading...
Forma connettore | Tipo rotondo | Iniziali serie connettore | S/T/U | S/T/U | SRCN |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di collegamento cavo | Saldatura | Direzione collegamento | Tipo dritto | Tensione di tenuta(Vacr.m.s. 1 minute) | 1000 |
Funzione impermeabile | Impermeabile | Colore guscio | Nichelatura | Finitura parte a contatto | Argento |
Si trova sulla pagina di Serie SRCN, il codice articolo è il seguente: SRCN6A21-16S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRCN6A21-16S.
Configura
Proprietà di base
Pin/contatto applicabile
Numero di conduttori
Applicazioni
Corrente ammessa(A)
Connettore
Configurazione contatto (Misura del contatto *Numero di Elettrodi)
Misura cavo applicabile(mm2)
Filo applicabile(AWG No.)
Dimensione guscio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SRCN1A13-5S |
SRCN1A16-10P |
SRCN1A16-10S |
SRCN6A21-18P |
SRCN6A21-18S |
SRCN6A25-16P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di conduttori | Applicazioni | Corrente ammessa (A) | Connettore | Configurazione contatto (Misura del contatto *Numero di Elettrodi) | Misura cavo applicabile (mm2) | Filo applicabile (AWG No.) | Dimensione guscio | Dettagli sulla corrente consentita (Misura del contatto *corrente) | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female | 5 | Relay | 5 | Connettore per relè cavo | #20*5 | 0,5 o inferiore | 20 o inferiore | 13 | - | SRCN6A13-5P [Spina dritta] | - | - | |
16.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Male | 10 | Relay | 5 | Connettore per relè cavo | #20*10 | 0,5 o inferiore | 20 o inferiore | 16 | - | SRCN6A16-10S [Spina dritta] | - | - | |
14.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Female | 10 | Relay | 5 | Connettore per relè cavo | #20*10 | 0,5 o inferiore | 20 o inferiore | 16 | - | SRCN6A16-10P [Spina dritta] | - | - | |
21.17 € | 1 | 5 giorni | - | Male | 18 | Collegamento cavo | 5/10 | Spina dritta | #20*16 + #16*2 | #20:0.5/#16:1.25 | Nessuna nota speciale | 21 | #20*5V/#16*10V | SRCN2A21-18S [Connettore per montaggio su pannello] | - | - | ||
21.36 € | 1 | 5 giorni | - | Female | 18 | Collegamento cavo | 5/10 | Spina dritta | #20*16 + #16*2 | #20:0.5/#16:1.25 | Nessuna nota speciale | 21 | #20*5V/#16*10V | SRCN2A21-18P [Panel mounting receptacle] | - | - | ||
13.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | Male | 16 | Collegamento cavo | 10 | Spina dritta | #16*16 | 1,25 o inferiore | 16 o inferiore | 25 | - | SRCN1A25-16S [connettore per relè cavo] | SRCN2A25-16S [Connettore per montaggio su pannello] | - |