Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DB-25PF-R
Codice componente
|
---|
DB-25PF-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D/E/F | Pin/contatto applicabile | Numero di conduttori | Applicazioni | Metodo di collegamento cavo | Direzione collegamento | Tipo | Connettore | Con attacco a manicotto | Caratteristiche | Materiale isolante | Finitura parte a contatto | Finitura parte di imballaggio scheda di contatto | Note speciali | Report speciale 2 | Report speciale 3 | Report speciale 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.63 € | 1 | 5 giorni | - | [Dsub] Dsub | Maschio (spina) | 25 | Collegamento cavo | [Altro] Avvolgimento filo | Tipo dritto | Compatibile EMI | Lato cavo | Standard | Tipo di avvolgimento | PBT | Oro | - | - | - | - | - |
Loading...
Forma connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | D/E/F | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A |
---|
Si trova sulla pagina di Serie D-sub, D02, D02-M15, il codice articolo è il seguente: DB-25PF-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DB-25PF-R.
Configura
Proprietà di base
D/E/F
Metodo di collegamento cavo
Finitura parte di imballaggio scheda di contatto
Note speciali
Report speciale 2
Report speciale 3
Report speciale 4
Pin/contatto applicabile
Numero di conduttori
Applicazioni
Direzione collegamento
Tipo
Connettore
Con attacco a manicotto
Caratteristiche
Materiale isolante
Finitura parte a contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D02-M15SAG-20L9E |
D02-M15SAG-21L9E |
D02-M15SAG-23L9E |
DB-25PF-T-N |
DB-25PF-T-N-S1E |
DB-25PR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D/E/F | Pin/contatto applicabile | Numero di conduttori | Applicazioni | Metodo di collegamento cavo | Direzione collegamento | Tipo | Connettore | Con attacco a manicotto | Caratteristiche | Materiale isolante | Finitura parte a contatto | Finitura parte di imballaggio scheda di contatto | Note speciali | Report speciale 2 | Report speciale 3 | Report speciale 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Altro] D02-M15 | Femmina (presa) | 15 | Per PCB | - | Angolo | Compatibile EMI | Connettore per il montaggio su PCB | Stagnatura | Tipo foro passante | PBT rinforzato con fibra di vetro | Oro | Rame/Lega di rame | Connettore tipo a montaggio ad alta densità, profilo fisso di accoppiamento: vite esagonale (corta) n. 4-40 pollici | Forma dell'aletta di terra: tipo con gancio trattenuto | - | - | |
3.92 € | 1 | 5 giorni | - | [Altro] D02-M15 | Femmina (presa) | 15 | Per PCB | - | Angolo | Compatibile EMI | Connettore per il montaggio su PCB | Stagnatura | Tipo foro passante | PBT rinforzato con fibra di vetro | Oro | Rame/Lega di rame | Connettore tipo a montaggio ad alta densità, profilo fisso di accoppiamento: (venduto separatamente) | Forma dell'aletta di terra: tipo con gancio trattenuto | - | - | ||
2.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Altro] D02-M15 | Femmina (presa) | 15 | Per PCB | - | Angolo | Compatibile EMI | Connettore per il montaggio su PCB | Stagnatura | Tipo foro passante | PBT rinforzato con fibra di vetro | Oro | Rame/Lega di rame | Connettore tipo a montaggio ad alta densità, profilo fisso di accoppiamento: vite esagonale (lunga) n. 4-40 pollici | Forma dell'aletta di terra: tipo con gancio trattenuto | - | - | |
10.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Dsub] Dsub | Maschio (spina) | 25 | Per PCB | - | Tipo dritto | Compatibile EMI | Lato PCB | Standard | Contatto tipo a pressione | PBT rinforzato con fibra di vetro | Oro | Oro | Lavorazione cavità di messa a terra (lato pin) | - | - | - | |
20.28 € | 1 | 5 giorni | - | [Dsub] Dsub | Maschio (spina) | 25 | Per PCB | - | Tipo dritto | Compatibile EMI | Lato PCB | Standard | Contatto tipo a pressione | PBT rinforzato con fibra di vetro | Oro | Rame/Lega di rame | Lavorazione cavità di messa a terra (lato pin) | - | - | - | ||
18.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Dsub] Dsub | Maschio (spina) | 25 | Collegamento cavo | Saldatura | Tipo dritto | Tipo per usi generici | Lato cavo | Standard | Contatto tipo macchina | Poliamide | Oro | - | - | - | - | - |