Terminale a crimpare nudo (tondo) [RNBR1.25]【100 Pezzi per confezione】

Terminale a crimpare nudo (tondo) [RNBR1.25]
  • Sconto volumi elevati
Taiwan KST company established in Year 1973 is a long standing crimp terminal manufacturer
A round terminal that can be completely fixed by reliable screw retention. Line-up focused on sizes with high frequency of use

[Features]
· A round terminal that can be completely fixed by reliable screw retention.
· A low-price, high-quality FA naked round terminal.
· Uses JIS standard-equivalent material (oxygen-free copper).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RNBR1.25-3
RNBR1.25-3.5
RNBR1.25-4
RNBR2-3.5
RNBR2-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Internal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)

4.06 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3.25.512.522–16

4.06 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3.75.512.522–16

5.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4.36.614.422–16

5.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3.76.612.816 – 14

5.84 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4.36.614.416 – 14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare nudo Shape Rotonde Numero di prodotti per confezione(Pezzo) 100

Supporto tecnico