Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1PK-3001E
Misura filo applicabile(mm²) | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.8 | Misura filo applicabile(AWG) | 30 / 28 / 26 / 24 / 22 / 20 | Dimensioni diametro esterno(cm/mm) | 156mm |
---|
Si trova sulla pagina di Spelafili, il codice articolo è il seguente: 1PK-3001E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1PK-3001E.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali