Connettore YL【1-500 Pezzi per confezione】

Connettore YL
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can use a safety design retainer to prevent incomplete insertion of contacts. This guides the contact to the correct fixed position and securely locks it in place.
· Housing lance method.
·Retainer.
▪ Interlocking structure.
· Panel locking structure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YLP-02V
YLP-03V
YLP-04V
YLP-06V
YLP-08V
YLP-09V
YLP-12V
YLP-15V
YLP-16V
YLR-02V
YLR-03V
YLR-04V
YLR-08V
YLR-09V
YLR-12V
YLR-15V
YLR-16V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pin/contatto applicabile Numero di conduttori Corrente ammessa
(A)
Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche

0.45 €

6 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)2AC/DC7(10)Alloggiamento spinaPer contatto presaA 1 fila

0.92 €

9 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)3AC/DC6(9)Alloggiamento spinaPer contatto presaA 1 fila

81.12 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Femmina (presa)4AC/DC6(9)Alloggiamento spinaPer contatto presaA 2 fila

0.52 €

8 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)6AC/DC5(8)Alloggiamento spinaPer contatto presaA 2 fila

0.56 €

8 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)8AC/DC4(7)Alloggiamento spinaPer contatto presaA 2 fila

0.59 €

7 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)9AC/DC4(6)Alloggiamento spinaPer contatto presaA 3 linee

0.74 €

6 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)12AC/DC3(6)Alloggiamento spinaPer contatto presaA 3 linee

0.87 €

5 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)15AC/DC3(5)Alloggiamento spinaPer contatto presaA 3 linee

0.92 €

5 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)16AC/DC3(5)Alloggiamento spinaPer contatto presaA 2 fila

0.47 €

9 Disponibile 5 giorni Maschio (spina)2AC/DC7(10)Alloggiamento presaPer contatto pinA 1 fila

0.51 €

8 Disponibile 5 giorni Maschio (spina)3AC/DC6(9)Alloggiamento presaPer contatto pinA 1 fila

0.16 €

30 Disponibile 5 giorni Maschio (spina)4AC/DC6(9)Alloggiamento presaPer contatto pinA 2 fila

0.63 €

7 Disponibile 5 giorni Maschio (spina)8AC/DC4(7)Alloggiamento presaPer contatto pinA 2 fila

0.68 €

6 Disponibile 5 giorni Maschio (spina)9AC/DC4(6)Alloggiamento presaPer contatto pinA 3 linee

0.87 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio (spina)12AC/DC3(6)Alloggiamento presaPer contatto pinA 3 linee

1.02 €

4 Disponibile 5 giorni Maschio (spina)15AC/DC3(5)Alloggiamento presaPer contatto pinA 3 linee

1.04 €

4 Disponibile 5 giorni Maschio (spina)16AC/DC3(5)Alloggiamento presaPer contatto pinA 2 fila

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Y/Z Y e Z YL
Applicazione Collegamento cavo Tensione ammessa(V) AC/DC300 Metodo di collegamento filo Crimpatura
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / TUV / CSA
Colore Bianco Passo(mm) 4.5 Gamma filo applicabile(AWG) #26–16
Altri standard Conformità PSE

Supporto tecnico