Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D/MS3100A16-10SY
Codice componente
|
---|
D/MS3100A16-10SY |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Categorie dei prodotti | Posizione di modifica della chiave | Numero inserto | Dimensione calotta | Note sulla modifica della posizione della chiave | Tensione ammessa: Nota | Corrente ammessa: Nota | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.33 € | 1 | 12 giorni | 10 | Femmina (presa) | 3 | Montaggio cavo-pannello | 23 | DC700/AC500 | Dritto | Presa a parete | Y | 16-10 | 16 | Fare riferimento al catalogo per gli angoli di modifica della posizione della chiave | AC500V (r.m.s)/DC700V | - | D/MS3106A16-10PY [Spina dritta] | D/MS3106B16-10PY [Spina dritta in due pezzi] | D/MS3108B16-10PY [Spina angolare in due pezzi] |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | M· N· O | M·N·O | D/MS |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Saldatura | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Representative Standard | UL / CUL |
Metodo di bloccaggio | Vite | Calotta (materiale/trattamento) | Lega di alluminio/zincatura, cromatura trivalente | Contatto (materiale/trattamento) | Lega di rame/placcatura in argento (standard) |
Colore | Nero | Altri standard (MIL) | ○ |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Categorie dei prodotti
Posizione di modifica della chiave
Numero inserto
Dimensione calotta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali