Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CE05-2A20-15PD-D
Codice componente
|
---|
CE05-2A20-15PD-D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Categorie dei prodotti | Numero inserto | Numero terminale di massa | Guarnizione | Dimensione calotta | Corrente ammessa: Nota | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschio (spina) | 7 | Montaggio cavo-pannello | 23 | 250 | Dritto | Presa per scatola | 20-15 | Terminale D | Senza attacco | 20 | - | CE05-6A20-15SD-D [Spina dritta] | CE05-6A20-15SD-D-BSS [Spina dritta] | CE05-8A20-15SD-D-BAS [Spina angolare] |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | A/B/C | A· B· C | CE05 |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Saldatura | Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Representative Standard | UL / TUV |
Metodo di bloccaggio | Vite | Posizione di modifica della chiave | Posizione normale | Calotta (materiale/trattamento) | Lega di alluminio/zincatura + cromatura trivalente (nero) |
Contatto (materiale/trattamento) | Lega di rame/placcatura in argento | Colore | Nero | Nota | In condizione di accoppiamento, ha un grado di protezione IP67 |
Altri standard (MIL) | ○ |
Si trova sulla pagina di Connettore tondo impermeabile con collegamento a saldare serie CE05, il codice articolo è il seguente: CE05-2A20-15PD-D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CE05-2A20-15PD-D.
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Categorie dei prodotti
Numero inserto
Numero terminale di massa
Guarnizione
Dimensione calotta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CE05-2A14S-2PDS-D |
CE05-2A18-10PD-D |
CE05-2A18-10PDS-D |
CE05-2A20-15PDS-D |
CE05-2A20-15SD-D |
CE05-2A20-15SDS-D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Categorie dei prodotti | Numero inserto | Numero terminale di massa | Guarnizione | Dimensione calotta | Corrente ammessa: Nota | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 4 | Montaggio cavo-pannello | 13 | 200 | Dritto | Presa per scatola | 14S-2 | Terminale D | Con attacco | 14S | - | CE05-6A14S-2SD-D [Spina dritta] | CE05-6A14S-2SD-D-BSS [Spina dritta] | - | |
31.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschio (spina) | 4 | Montaggio cavo-pannello | 23 | 250 | Dritto | Presa per scatola | 18-10 | Terminale D | Senza attacco | 18 | - | CE05-6A18-10SD-D [Spina dritta] | CE05-6A18-10SD-D-BSS [Spina dritta] | CE05-8A18-10SD-D-BAS [Spina angolare] | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 4 | Montaggio cavo-pannello | 23 | 250 | Dritto | Presa per scatola | 18-10 | Terminale D | Con attacco | 18 | - | CE05-6A18-10SD-D [Spina dritta] | CE05-6A18-10SD-D-BSS [Spina dritta] | CE05-8A18-10SD-D-BAS [Spina angolare] | |
40.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 7 | Montaggio cavo-pannello | 23 | 250 | Dritto | Presa per scatola | 20-15 | Terminale D | Con attacco | 20 | - | CE05-6A20-15SD-D [Spina dritta] | CE05-6A20-15SD-D-BSS [Spina dritta] | CE05-8A20-15SD-D-BAS [Spina angolare] | |
59.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Femmina (presa) | 7 | Montaggio cavo-pannello | 23 | 250 | Dritto | Presa per scatola | 20-15 | Terminale D | Senza attacco | 20 | - | CE05-6A20-15PD-D [Spina dritta] | CE05-6A20-15PD-D-BSS [Spina dritta] | CE05-8A20-15PD-D-BAS [Spina angolare] | |
44.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 7 | Montaggio cavo-pannello | 23 | 250 | Dritto | Presa per scatola | 20-15 | Terminale D | Con attacco | 20 | - | CE05-6A20-15PD-D [Spina dritta] | CE05-6A20-15PD-D-BSS [Spina dritta] | CE05-8A20-15PD-D-BAS [Spina angolare] |