Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CE01-6A22-22SC-DO-BSS
Codice componente
|
---|
CE01-6A22-22SC-DO-BSS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Categorie dei prodotti | Numero inserto | Guarnizione | Dimensione calotta | Calotta (materiale/trattamento) | Caratteristiche | Tensione ammessa: Nota | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.18 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | Femmina (presa) | 4 | Cavo-cavo | 46 | 500/700 | Spina dritta | 22-22 | NA | 22 | Lega di alluminio/zincatura (cromatura trivalente) | Con calotta dritta | AC500V (r.m.s)/DC700V | CE01-2A22-22PC-DOS [Presa per scatola] | CE01-2A22-22PC-DO [Presa per scatola] | CE01-1A22-22PC-DO-BSS [Presa per cavo] | CE01-1A22-22PC-DO [Presa per cavo] |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | A/B/C | A· B· C | CE01 |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Crimpatura | Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | IP67 |
Representative Standard | UL / CUL | Metodo di bloccaggio | A baionetta | Posizione di modifica della chiave | Posizione normale |
Contatto (materiale/trattamento) | Lega di rame/placcatura in argento | Colore | Nero | Nota contatto | Vendita separata |
Altri standard (JIS) | ○ |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Categorie dei prodotti
Numero inserto
Guarnizione
Dimensione calotta
Calotta (materiale/trattamento)
Caratteristiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali