Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D/MS3100A12S-3PY(D263)
Codice componente
|
---|
D/MS3100A12S-3PY(D263) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | M·N·O | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Categorie dei prodotti | Posizione di modifica della chiave | Numero inserto | Guarnizione | Dimensione calotta | Caratteristiche | Note sulla modifica della posizione della chiave | Tensione ammessa: Nota | Corrente ammessa: Nota | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.20 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | [MS] D/MS(D190) | Maschio (spina) | 2 | Montaggio cavo-pannello | 13 | DC700/AC500 | Presa a parete | Y | 12S-3 | Senza attacco | 12S | Connettore unità singola | Fare riferimento al catalogo per gli angoli di modifica della posizione della chiave | AC500V (r.m.s)/DC700V | - | D/MS3106A12S-3SY-BSS [Spina dritta] | D/MS3106A12S-3SY(D190) [Spina dritta] | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | M· N· O | Wire connection method | Saldatura |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Representative Standard | UL / CUL |
Metodo di bloccaggio | Vite | Calotta (materiale/trattamento) | Zincatura (cromatura trivalente) | Contatto (materiale/trattamento) | Lega di rame/placcatura in argento |
Colore | Nero | Altri standard (MIL) | ○ |
Si trova sulla pagina di Serie D / MS (D190) - Connettori antigocciolamento / impermeabili, tondi, il codice articolo è il seguente: D/MS3100A12S-3PY(D263).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D/MS3100A12S-3PY(D263).
Configura
Proprietà di base
M·N·O
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Categorie dei prodotti
Posizione di modifica della chiave
Numero inserto
Guarnizione
Dimensione calotta
Caratteristiche
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D/MS3100A12S-3PW-BSS |
D/MS3100A12S-3PX(D263) |
D/MS3100A12S-3PX-BSS |
D/MS3100A12S-3PY-BSS |
D/MS3100A12S-3PZ(D263) |
D/MS3100A12S-3PZ-BSS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | M·N·O | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Categorie dei prodotti | Posizione di modifica della chiave | Numero inserto | Guarnizione | Dimensione calotta | Caratteristiche | Note sulla modifica della posizione della chiave | Tensione ammessa: Nota | Corrente ammessa: Nota | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.67 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | [MS] D/MS(D190) | Maschio (spina) | 2 | Montaggio cavo-pannello | 13 | DC700/AC500 | Presa a parete | W | 12S-3 | Senza attacco | 12S | Con calotta dritta | Fare riferimento al catalogo per gli angoli di modifica della posizione della chiave | AC500V (r.m.s)/DC700V | - | D/MS3106A12S-3SW-BSS [Spina dritta] | D/MS3106A12S-3SW(D190) [Spina dritta] | - | - | - | - | |
66.20 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | [MS] D/MS(D190) | Maschio (spina) | 2 | Montaggio cavo-pannello | 13 | DC700/AC500 | Presa a parete | X | 12S-3 | Senza attacco | 12S | Connettore unità singola | Fare riferimento al catalogo per gli angoli di modifica della posizione della chiave | AC500V (r.m.s)/DC700V | - | D/MS3106A12S-3SX-BSS [Spina dritta] | D/MS3106A12S-3SX(D190) [Spina dritta] | - | - | - | - | |
58.67 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | [MS] D/MS(D190) | Maschio (spina) | 2 | Montaggio cavo-pannello | 13 | DC700/AC500 | Presa a parete | X | 12S-3 | Senza attacco | 12S | Con calotta dritta | Fare riferimento al catalogo per gli angoli di modifica della posizione della chiave | AC500V (r.m.s)/DC700V | - | D/MS3106A12S-3SX-BSS [Spina dritta] | D/MS3106A12S-3SX(D190) [Spina dritta] | - | - | - | - | |
58.67 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | [MS] D/MS(D190) | Maschio (spina) | 2 | Montaggio cavo-pannello | 13 | DC700/AC500 | Presa a parete | Y | 12S-3 | Senza attacco | 12S | Con calotta dritta | Fare riferimento al catalogo per gli angoli di modifica della posizione della chiave | AC500V (r.m.s)/DC700V | - | D/MS3106A12S-3SY-BSS [Spina dritta] | D/MS3106A12S-3SY(D190) [Spina dritta] | - | - | - | - | |
66.20 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | [MS] D/MS(D190) | Maschio (spina) | 2 | Montaggio cavo-pannello | 13 | DC700/AC500 | Presa a parete | Z | 12S-3 | Senza attacco | 12S | Connettore unità singola | Fare riferimento al catalogo per gli angoli di modifica della posizione della chiave | AC500V (r.m.s)/DC700V | - | D/MS3106A12S-3SZ-BSS [Spina dritta] | D/MS3106A12S-3SZ(D190) [Spina dritta] | - | - | - | - | |
58.67 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | [MS] D/MS(D190) | Maschio (spina) | 2 | Montaggio cavo-pannello | 13 | DC700/AC500 | Presa a parete | Z | 12S-3 | Senza attacco | 12S | Con calotta dritta | Fare riferimento al catalogo per gli angoli di modifica della posizione della chiave | AC500V (r.m.s)/DC700V | - | D/MS3106A12S-3SZ-BSS [Spina dritta] | D/MS3106A12S-3SZ(D190) [Spina dritta] | - | - | - | - |