Filtro di sfiato rotondo tipo VSC【5 Pezzi per confezione】

Filtro di sfiato rotondo tipo VSC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can protect and against condensation and provides air exchange to deal with pressure changes occurring in the case or box as a result of ambient temperature changes.
· In addition to water resistance and air permeability characteristics, oil alcohol detergents, etc. are repelled at the filter surface.
· An adhesive is combined with a donut conformation to make mounting easy.
· Effective for installation on smooth plastic metallic surfaces for which adhesives are readily effective.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VSC075

Codice componente
VSC075
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

14.85 €

5.64 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Bianco t(mm) 0.35 φ(mm) 7.5 (diametro esterno)
Numero confezioni(Pezzi) 5

Si trova sulla pagina di Filtro di sfiato rotondo tipo VSC, il codice articolo è il seguente: VSC075.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VSC075.

Supporto tecnico