Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MG12A-08B
Codice componente
|
---|
MG12A-08B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo sigillato | A vite | Misura vite | Misura filo applicabile (mm) | Colore | Diametro foro di montaggio (mm) | Lunghezza vite (mm) | Misura chiave, parte bloccata/parte sigillata | Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa (mm) | Caratteristiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo A | A gamba lunga | M12 X 1.5 | 8–4.5 | Nero | 12,4 – 12,8 | 9 | 18/19 | 7.8 | Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza |
Loading...
Standard di conformità | UL-C&US/CE | Materiale corpo principale | Nylon 66 (UL94 V-2) | Livello di protezione IP | IP68/pressione atmosferica 5 |
---|
Si trova sulla pagina di Passacavo generico, il codice articolo è il seguente: MG12A-08B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MG12A-08B.
Configura
Proprietà di base
Profilo sigillato
A vite
Misura vite
Misura filo applicabile(mm)
Colore
Diametro foro di montaggio(mm)
Lunghezza vite(mm)
Misura chiave, parte bloccata/parte sigillata
Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa(mm)
Caratteristiche
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FGA13-08G |
FGA17-06B |
FGA17-06G |
MG12A-08G |
MG16A-06B |
MG16A-06G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profilo sigillato | A vite | Misura vite | Misura filo applicabile (mm) | Colore | Diametro foro di montaggio (mm) | Lunghezza vite (mm) | Misura chiave, parte bloccata/parte sigillata | Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa (mm) | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo A | - | G(PF) 1/4 | 8–4.5 | Grigio | 13,5 – 13,9 | 9 | 19/19 | 8 | Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza | ||
2.92 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo A | - | G(PF) 3/8 | 7–4 | Nero | 17 – 17,4 | 10 | 22/22 | 10.5 | Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici | ||
2.92 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo A | - | G(PF) 3/8 | 7–4 | Grigio | 17 – 17,4 | 10 | 22/22 | 10.5 | Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza | ||
1.66 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo A | A gamba lunga | M12 X 1.5 | 8–4.5 | Grigio | 12,4 – 12,8 | 9 | 18/19 | 7.8 | Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza | ||
88.64 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Tipo A | A gamba lunga | M16 X 1.5 | 7–4 | Nero | 16.4–16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 | Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza | |
88.64 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo A | A gamba lunga | M16 X 1.5 | 7–4 | Grigio | 16.4–16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 | Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza |