Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FGA21S-06G
Codice componente
|
---|
FGA21S-06G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo sigillato | A vite | Misura vite | Misura filo applicabile (mm) | Colore | Diametro foro di montaggio (mm) | Lunghezza vite (mm) | Misura chiave, parte bloccata/parte sigillata | Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa (mm) | Caratteristiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo A | - | G(PF) 1/2 | 7–4 | Grigio | 21,4 – 21,9 | 10 | 27/22 | 10.5 | Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza |
Loading...
Standard di conformità | UL-C&US/CE | Materiale corpo principale | Nylon 66 (UL94 V-2) | Livello di protezione IP | IP68/pressione atmosferica 5 |
---|
Si trova sulla pagina di Passacavo generico, il codice articolo è il seguente: FGA21S-06G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FGA21S-06G.
Configura
Proprietà di base
A vite
Profilo sigillato
Misura vite
Misura filo applicabile(mm)
Colore
Diametro foro di montaggio(mm)
Lunghezza vite(mm)
Misura chiave, parte bloccata/parte sigillata
Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa(mm)
Caratteristiche
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FGA13-08G |
FGA17-06B |
FGA17-06G |
FGA21S-10B |
FGA21S-10G |
FGA26-16B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profilo sigillato | A vite | Misura vite | Misura filo applicabile (mm) | Colore | Diametro foro di montaggio (mm) | Lunghezza vite (mm) | Misura chiave, parte bloccata/parte sigillata | Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa (mm) | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo A | - | G(PF) 1/4 | 8–4.5 | Grigio | 13,5 – 13,9 | 9 | 19/19 | 8 | Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza | |
2.92 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo A | - | G(PF) 3/8 | 7–4 | Nero | 17 – 17,4 | 10 | 22/22 | 10.5 | Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici | |
2.92 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo A | - | G(PF) 3/8 | 7–4 | Grigio | 17 – 17,4 | 10 | 22/22 | 10.5 | Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza | |
3.40 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo A | - | G(PF) 1/2 | 10–6 | Nero | 21,4 – 21,9 | 10 | 27/22 | 10.5 | Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici | |
3.40 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo A | - | G(PF) 1/2 | 10–6 | Grigio | 21,4 – 21,9 | 10 | 27/22 | 10.5 | Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza | |
3.42 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo A | - | G(PF) 3/4 | 16–12 | Nero | 26,9 – 27,4 | 12.5 | 33/33 | 19 | Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici |