Fascetta standard (sottile)【100-1,000 Pezzi per confezione】

Fascetta standard (sottile)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This is a standard cable tie model available in an extensive lineup of colors. In spite of its size, this Standard Tie (Slim Type) provides strong binding.

[Features]
・Through a mechanism designed with our unique expertise, this cable tie has both comfortable binding workability and strong binding ability, with sufficient durability to retain tie function for a long time.
・Also available in an extensive product lineup with binding diameters ranging from 1.0 to 150 mm.
・This one-piece product is made with high grade nylon 66 (the highly heat resistant variety is nylon 46) material, so you can use it with high reliability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SG-M80
SG-M80W
SG-M100
SG-M100W
SG-M200
SG-M200W
SG-S100
SG-S100W
SG-S150
SG-S150W
SG-S175
SG-S175W
SG-S200
SG-S200W
SG-ST100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Color Environment resistance Carico di rottura anello:
(N)
Gamma di temperature di esercizio

18.62 €

8.75 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

1.0–16801.8Semi-trasparente-53.9-40°C – +85°C

34.96 €

13.28 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1.0–16801.8NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza53.9-40°C – 105°C

15.19 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1.0–201001.8Semi-trasparente-53.9-40°C – +85°C

28.23 €

10.45 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1.0–201001.8NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza53.9-40°C – 105°C

11.37 €

5.12 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

2.0–542013.4Semi-trasparente-176.4-40°C – +85°C

14.16 €

6.51 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

2.0–542013.4NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza176.4-40°C – 105°C

20.47 €

11.05 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

1.0–231052.2Semi-trasparente-78.4-40°C – +85°C

34.60 €

14.53 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

1.0–231052.2NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza78.4-40°C – 105°C

8.42 €

3.70 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

2.0–321452.6Semi-trasparente-102.9-40°C – +85°C

17.33 €

5.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

2.0–321452.6NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza102.9-40°C – 105°C

8.02 €

3.53 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

2.0–471752.6Semi-trasparente-102.9-40°C – +85°C

10.07 €

5.34 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

2.0–471752.6NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza102.9-40°C – 105°C

14.09 €

5.78 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

2.0–542002.6Semi-trasparente-102.9-40°C – +85°C

21.52 €

7.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

2.0–542002.6NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza102.9-40°C – 105°C

21.61 €

9.51 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

1.0–221042.4Semi-trasparente-78.4-40°C – +85°C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 6,6 Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Representative Standard UL

Supporto tecnico