Connettore piccolo a vite serie R03

Connettore piccolo a vite serie R03
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Small metal R03 connector with screw-type mating. This connector has been developed with small size and high density in mind. It can be used in various equipment such as communication equipment and industrial measuring equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R03-JB2M
R03-JB5M
R03-PB5F
R03-RB3M
R03-RB8F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Voltage
(V)
Tipo Nota: Tensione DC Nota: Tensione AC

12.12 €

4.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschio (spina)2Cavo-cavo300Adattatore relè420V300V

8.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)5Cavo-cavo150Adattatore relè200V150V

10.22 €

3.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina (presa)5Cavo-cavo150Spina dritta200V150V

8.00 €

4.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschio (spina)3Montaggio cavo-pannello300Presa per montaggio a pannello con flangia420V300V

13.81 €

5.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina (presa)8Montaggio cavo-pannello200Presa per montaggio a pannello con flangia280V200V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials P/Q/R P· Q· R R03
Allowable Current(A) 2 Wire connection method Saldatura Connection direction Dritto
Protection function (environmentally resistant) N/A Metodo di rimozione Altro

Supporto tecnico