Contatto serie CL07【100 Pezzi per confezione】

Contatto serie CL07
  • Sconto volumi elevati
This is the CL07 series dedicated contact. 2 types are available depending on the compliant wire size.

[Features]
・Please note that these are applicable to 215005 and 215006 terminal 2.0 mm2 electrical wire jacket diameters of Φ 3.1 or less.
・ Use in a submerged state not supported

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
215001-2M
215002-2M
215003-2M
215004-2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura AWG filo applicabile Profilo contatto Diametro esterno rivestimento isolamento
(mm)

8.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 22–20Maschio2.7

8.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 22–20Femmina2.7

8.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 20 - 16Maschio3.1

10.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 20 - 16Femmina3.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector series initials A/B/C A· B· C CL07D Protection function (environmentally resistant) Disponibile

Supporto tecnico