Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ENSP3-450P-C20-H1V |
ENSP3-450P-S20-H6V |
ENSP4-500P-SA0-H1V |
ENSP-300P-L20-11S |
NSP6F-220P-S10 |
PNSP2U-1000P-AAS |
PNSP2U-1000P-AAS(12V) |
PNSP2U-550P-AAS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Capacità (W) | Serial ATA | Standard rappresentativo | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Tipo prodotto | Altri standard | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.50 € | 1 | 7 giorni | 10 | Alimentatore ATX | 450 | Disponibile | CE / UL / CCC / CSA | 150 | 86 | 140 | - | EN | - | ||
372.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Alimentatore ATX | 450 | Disponibile | CE / UL / CSA | 150 | 86 | 140 | Unità segnale USB inclusa | EN | - | |
334.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Alimentatore ATX | 500 | Disponibile | CE / UL / CSA | 150 | 86 | 140 | - | EN | - | |
220.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alimentatore ATX | 300 | Disponibile | CE / UL / CSA | 150 | 86 | 155 | Con funzione di backup | EN | Tensione di ingresso: 24VDC (supporto per pacco batterie dedicato) | ||
232.50 € | 1 | 39 giorni | 10 | Alimentatore SFX | 220 | Disponibile | CE / UL / CCC / CSA | 100 | 63.5 | 145 | - | EN | - | ||
973.88 € | 1 | 11 giorni | 10 | [Altro] Alimentatore ridondante ERP | 1000 | Disponibile | CE / UL / CSA | 108 | 83.8 | 350 | - | - | - | ||
973.88 € | 1 | 24 giorni | 10 | [Altro] Alimentatore ridondante ERP | 1000 | N/A | CE / UL / CSA | 108 | 83.8 | 350 | - | - | - | ||
821.49 € | 1 | 11 giorni | 10 | [Altro] Alimentatore ridondante ERP | 550 | Disponibile | UL / CSA | 108 | 83.8 | 400 | - | - | - |
Loading...
Cavo rimovibile per connettore interno | Applicabile |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Capacità(W)
Serial ATA
Standard rappresentativo
Dimensione verticale(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Tipo prodotto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali