Spelafili Oden

Spelafili Oden
  • Sconto volumi elevati
This convenient tool can strip wires easily and precisely. Delivering the reliability of a trusted European brand at a reasonable price.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4320-0621
4320-0622
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione

45.88 €

1 Disponibile 5 giorni ODN (con lama di ricambio)

35.44 €

1 Disponibile 5 giorni ODN (nessuna lama di ricambio)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Facile e pratico grazie all’impostazione semplificata con una funzione di regolazione a 9 vie. Design facilmente trasportabile. Diametro esterno cavo supportato (diametro)(mm) 2.5-11mm/0.1-0.43in Spessore di rivestimento supportato(mm) Fino a 1.0mm/0.04in
Materiale Realizzato in nylon resistente agli urti Dimensioni diametro esterno(mm) 90,5 x 39.5 x 19mm

Supporto tecnico