Terminale per connettore filo-filo con passo 2,00 mm (50013)

Terminale per connettore filo-filo con passo 2,00 mm (50013)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Single-row Molex connector with few terminals (compatible housing 51005). Core wire sizes: AWG #24 through #28. Coating outer diameter: ∅ 0.9 to 1.15 mm.
· Strip length: 1.7 to 2.3 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

50013-8100

Codice componente
50013-8100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.10 €

50 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Femmina (presa) Application Collegamento cavo Allowable Current(A) 2
Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Crimpatura Conforming housing 51005
Applicable size AWG 24–28 Terminal shape Individual Mating Partner 50012
Applicable wire coating outer diameter(mm) 1.15

Si trova sulla pagina di Terminale per connettore filo-filo con passo 2,00 mm (50013), il codice articolo è il seguente: 50013-8100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50013-8100.

Supporto tecnico