Terminale per connettore filo-filo con passo 2,5 mm (50398)

Terminale per connettore filo-filo con passo 2,5 mm (50398)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Molex wire-to-wire connector.
· A retainer-compatible type is also available (Applicable housing: Series 51112).
· Core wire sizes: AWG #22 through #28.
• Coating outer diameter: ∅ 1.15 - 1.8 mm.
• Strip length: 2.3 - 2.8 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

50398-8100

Codice componente
50398-8100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.09 €

43 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Maschio (spina) Application Collegamento cavo Wire connection method Crimpatura
Conforming housing 51112 Applicable size AWG 22 to 28 Terminal shape Individual
Mating Partner 50397 Applicable wire coating outer diameter(mm) 1.8

Si trova sulla pagina di Terminale per connettore filo-filo con passo 2,5 mm (50398), il codice articolo è il seguente: 50398-8100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50398-8100.

Supporto tecnico