Connettore filo-scheda CLIK-Mate™ (502578) (Codici componente)

Connettore filo-scheda CLIK-Mate™ (502578)
  • Sconto volumi elevati
A Molex product that delivers excellent connection reliability and a low input force. Achieves secure mating with a pleasant “click”. (Compatible terminals: 502579 / 503429, mating wafers: 502584 / 502585)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
502578-0200
502578-0300
502578-0400
502578-0500
502578-0600
502578-0700
502578-0800
502578-0900
502578-1000
502578-1100
502578-1200
502578-1300
502578-1400
502578-1500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.52 €

10 Disponibile 5 giorni 2

0.52 €

9 Disponibile 5 giorni 3

0.49 €

9 Disponibile 5 giorni 4

0.57 €

8 Disponibile 5 giorni 5

0.57 €

8 Disponibile 5 giorni 6

0.52 €

8 Disponibile 5 giorni 7

0.60 €

8 Disponibile 5 giorni 8

0.53 €

8 Disponibile 5 giorni 9

0.55 €

8 Disponibile 5 giorni 10

0.77 €

7 Disponibile 5 giorni 11

0.61 €

7 Disponibile 5 giorni 12

0.71 €

7 Disponibile 5 giorni 13

0.53 €

5 Disponibile 5 giorni 14

0.39 €

5 Disponibile 5 giorni 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 2 Passo(mm) 1.50
Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile Colore Beige
Terminale conforme 502579, 503429 Partner di accoppiamento 502584, 502585

Supporto tecnico