Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
503159-0210 |
503159-0310 |
503159-0410 |
503159-0510 |
503159-0610 |
503159-0710 |
503159-0910 |
503159-1010 |
503159-1110 |
503159-1210 |
503159-1310 |
503159-1410 |
503159-1510 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di conduttori | |
---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 2 | |
1.05 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 3 | |
0.47 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 4 | |
0.51 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 5 | |
0.54 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 6 | |
0.67 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 7 | |
0.76 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 9 | |
1.16 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
1.26 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 11 | |
0.96 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 12 | |
0.93 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 13 | |
1.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | |
1.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Applicazione | Per PCB |
---|---|---|---|---|---|
Corrente ammessa(A) | 2 | Tensione ammessa(V) | 100 | Passo(mm) | 1.50 |
Numero di colonne | 1 | Blocco di accoppiamento | Disponibile | Colore | Beige |
Partner di accoppiamento | 502578, 502579 |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali