CRC™ (Compact Robot Connector) (55836) (Codici componente)

CRC™ (Compact Robot Connector) (55836)
  • Sconto volumi elevati
Molex models work with 7.0 A to 15.0 A currents and have a maximum pole number of 50. Optimal for commercial robots and FA-related applications (mating housing: 54333/54334)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55836-1270
55836-1271
55836-2070
55836-2071
55836-2074
55836-3071
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number Of Cores Allowable Current
(A)
Con chiave di prevenzione accoppiamento errato

28.79 €

1 Disponibile 5 giorni 124Standard

28.79 €

1 Disponibile 5 giorni 124A

26.80 €

1 Disponibile 5 giorni 203.5Standard

31.14 €

1 Disponibile 5 giorni 203.5A

29.10 €

1 Disponibile 5 giorni 203.5D

36.87 €

1 Disponibile 5 giorni 303A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials Numero Applicable pin/contact Maschio (spina)
Application Collegamento cavo Allowable Voltage(V) 250 Connection direction Dritto
Representative Standard TUV Passo(mm) 3.00 Partner di accoppiamento 54333, 54334
Montaggio a pannello NA

Supporto tecnico