Lega saldante senza piombo

Lega saldante senza piombo
Flux-less solder.

[Features]
· Has great results when used for wave soldering. Suitable for the soldering of products with large usage environment loads.
· The effects of the trace additives nickel and germanium help provide excellent workability and inhibit the generation of solder bridging and shrinkage.
· Creates a nickel barrier, inhibiting copper leaching.
· Is affected little by harsh conditions, helping ensure stable quality (atmospheric exposure test).
· Features excellent growth characteristics, helping mitigate the effects of expansion and contraction resulting from heat generated by components and circuit boards.
· Reduces the generation of dross.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SN100C-20

Codice componente
SN100C-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

66.70 €

1 26 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con nucleo di fondente in resina Senza fondente Quantità del contenuto(g) Circa 400 Profilo Barra

Si trova sulla pagina di Lega saldante senza piombo, il codice articolo è il seguente: SN100C-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SN100C-20.

Supporto tecnico