Guard Man II

Guard Man II

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• This is made from an unique resin that is highly shock-resistant and can handle heavy loading.
• This is a flat-type with a gentle slope on the cover, which allows carts to pass smoothly while preventing stumbling accidents.
• The product lineup features an abundant range of models in various sizes and colors.
• Can be used in various scenarios.
• Also comes with an abundant variety of accessories.
• The R-type is compatible with standard accessories without requiring any modifications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GR4101

Codice componente
GR4101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.79 €

5.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(m) 1 Colore Grigio Numero (SFT, GA, GL, GR, GRS, GRB) R4 N.
Materiale Cloruro di vinile

Si trova sulla pagina di Guard Man II, il codice articolo è il seguente: GR4101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GR4101.

Supporto tecnico