Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDFA 0.3 |
CDFA 0.5 |
CDFA 0.7 |
CDFA 1.0 |
CDFA 1.5 |
CDFA 2.5 |
CDFD 0.3 |
CDFD 0.5 |
CDFD 0.7 |
CDFD 1.5 |
CDMA 0.3 |
CDMA 0.5 |
CDMA 0.7 |
CDMA 1.0 |
CDMA 2.5 |
CDMD 0.3 |
CDMD 0.5 |
CDMD 0.7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Trattamento superficie (materiale) | Misura cavo conforme (sezione) (mm²) | Misura cavo conforme (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | Placcatura in argento | 0,14-0.37 | 26–22 | |
1.13 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | Placcatura in argento | 0.5 | 20 | |
1.13 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | Placcatura in argento | 0.75 | 18 | |
1.15 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | Placcatura in argento | 1 | 18 | |
1.13 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | Placcatura in argento | 1.5 | 16 | |
1.13 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | Placcatura in argento | 2.5 | 14 | |
3.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | Placcatura in oro | 0,14-0.37 | 26–22 | |
3.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | Placcatura in oro | 0.5 | 20 | |
3.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | Placcatura in oro | 0.75 | 18 | |
3.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | Placcatura in oro | 1.5 | 16 | |
1.17 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | Placcatura in argento | 0,14-0.37 | 26–22 | |
0.90 € | 5 | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | Placcatura in argento | 0.5 | 20 | ||
1.12 € 0.34 € | 5 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschio (spina) | Placcatura in argento | 0.75 | 18 | |
0.88 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | Placcatura in argento | 1 | 18 | |
0.88 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | Placcatura in argento | 2.5 | 14 | |
2.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | Placcatura in oro | 0,14-0.37 | 26–22 | |
2.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | Placcatura in oro | 0.5 | 20 | |
2.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | Placcatura in oro | 0.75 | 18 |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Application | Collegamento cavo | Allowable Current(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 50 | Wire connection method | Crimpatura | Nomi componenti | Contatto a crimpare |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Trattamento superficie (materiale)
Misura cavo conforme (sezione)(mm²)
Misura cavo conforme (AWG)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali