Contatto a crimpare 70A

Contatto a crimpare 70A
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
70 A, crimp contact

[Features]
• 70 A silver-plated crimp contacts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CX7FA 10
CX7FA 16
CX7MA 10
CX7MA 16
CX7MA 25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Misura cavo conforme (sezione)
(mm²)
Misura cavo conforme (AWG)

17.48 €

5.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina (presa)108–7

17.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)166–5

11.87 €

4.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschio (spina)108–7

11.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)166–5

11.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)254–3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Application Collegamento cavo Allowable Current(A) 70
Allowable Voltage(V) 1000 Wire connection method Crimpatura Nomi componenti Contatto a crimpare placcato in argento
Trattamento superficie (materiale) Placcatura in argento

Supporto tecnico