Inserto 16A / 500V a vite, a molla, con fissaggio a pressione per uso comune CNE / CSE / CCE (Codici componente)

Inserto 16A / 500V a vite, a molla, con fissaggio a pressione per uso comune CNE / CSE / CCE
  • Sconto volumi elevati
CNE / CSE / CCE, general purpose screw type / spring type / crimped type, 16A / 500V, insert

[Features]
・CNE/CSE/CCE.
・General purpose screw type / spring type / crimped type.
▪ 16A / 500V.
▪ Insert

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSEM 16

Codice componente
CSEM 16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Wire connection method Representative Standard Nomi componenti Misura cavo conforme (sezione)
(mm2)
Misura filo conforme
(AWG)
Trattamento superficie contatto Misura involucro
(mm)
Dettagli Nota Applicazione

35.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)16[Altro] Con mollaUL / CCC / CSAInserto maschio0,14 – 2,526 – 14Placcatura in argento77.27Con contatto maschio--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials A/B/C Application Collegamento cavo
Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 500 Connection direction Dritto
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) +125 Materiale Resina termoplastica ignifuga
Altri standard GL, GOST

Si trova sulla pagina di Inserto 16A / 500V a vite, a molla, con fissaggio a pressione per uso comune CNE / CSE / CCE, il codice articolo è il seguente: CSEM 16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSEM 16.

Tipologia prodotto

Codice componente
CCEF 10
CCEF 16
CCEF 16 N
CCEF 24
CCEF 24 N
CSEM 24
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Wire connection method Representative Standard Nomi componenti Misura cavo conforme (sezione)
(mm2)
Misura filo conforme
(AWG)
Trattamento superficie contatto Misura involucro
(mm)
Dettagli Nota Applicazione

15.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)10CrimpaturaCSA / ULInserto femmina---57.27-Contatti venduti separatamentePer contatti femmina

17.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)16CrimpaturaCSA / ULInserto femmina---77.27-Contatti venduti separatamentePer contatti femmina

17.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)32CrimpaturaCSA / ULInserto femmina---77.62-Contatti venduti separatamentePer contatti femmina

20.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)24CrimpaturaCSA / ULInserto femmina---104.27-Contatti venduti separatamentePer contatti femmina

20.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)48CrimpaturaCSA / ULInserto femmina---104.62 N. 25–48 / N. 1–24 Contatti venduti separatamente-

48.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)24[Altro] Con mollaCCC / CSA / ULInserto maschio0,14 – 2,526 – 14Placcatura in argento104.27Con contatto maschio--

Supporto tecnico