Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSEM 24
Codice componente
|
---|
CSEM 24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Wire connection method | Representative Standard | Nomi componenti | Misura cavo conforme (sezione) (mm2) | Misura filo conforme (AWG) | Trattamento superficie contatto | Misura involucro (mm) | Dettagli | Nota | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 24 | [Altro] Con molla | UL / CCC / CSA | Inserto maschio | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | Placcatura in argento | 104.27 | Con contatto maschio | - | - |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | A/B/C | Application | Collegamento cavo |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 16 | Allowable Voltage(V) | 500 | Connection direction | Dritto |
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | +125 | Materiale | Resina termoplastica ignifuga |
Altri standard | GL, GOST |
Si trova sulla pagina di Inserto 16A / 500V a vite, a molla, con fissaggio a pressione per uso comune CNE / CSE / CCE, il codice articolo è il seguente: CSEM 24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSEM 24.
Configura
Proprietà di base
Wire connection method
Representative Standard
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Nomi componenti
Misura cavo conforme (sezione)(mm2)
Misura filo conforme(AWG)
Trattamento superficie contatto
Misura involucro(mm)
Dettagli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CCEF 06 |
CCEF 10 |
CCEF 16 |
CCEF 16 N |
CCEF 24 |
CCEF 24 N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Wire connection method | Representative Standard | Nomi componenti | Misura cavo conforme (sezione) (mm2) | Misura filo conforme (AWG) | Trattamento superficie contatto | Misura involucro (mm) | Dettagli | Nota | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 6 | Crimpatura | CSA / UL | Inserto femmina | - | - | - | 44.27 | - | Contatti venduti separatamente | Per contatti femmina | |
15.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 10 | Crimpatura | CSA / UL | Inserto femmina | - | - | - | 57.27 | - | Contatti venduti separatamente | Per contatti femmina | |
17.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 16 | Crimpatura | CSA / UL | Inserto femmina | - | - | - | 77.27 | - | Contatti venduti separatamente | Per contatti femmina | |
17.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 32 | Crimpatura | CSA / UL | Inserto femmina | - | - | - | 77.62 | - | Contatti venduti separatamente | Per contatti femmina | |
20.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 24 | Crimpatura | CSA / UL | Inserto femmina | - | - | - | 104.27 | - | Contatti venduti separatamente | Per contatti femmina | |
20.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 48 | Crimpatura | CSA / UL | Inserto femmina | - | - | - | 104.62 | N. 25–48 / N. 1–24 | Contatti venduti separatamente | - |