Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CXF 4/0 |
CXF 4/2 |
CXF 4/8 |
CXF 6/36 |
CXF 8/24 |
CXM 4/0 |
CXM 4/2 |
CXM 4/8 |
CXM 6/36 |
CXM 8/24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Nomi componenti | Misura cavo conforme (sezione) (mm2) | Misura filo conforme (AWG) | Misura involucro (mm) | Dettagli | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 4 | 80 | 830 | Fissaggio con viti | Inserto femmina | 4 – 16 | 12–6 | 77.27 | Con contatto femmina | - | |
37.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Femmina (presa) | 6 | 80 | 830 | Fissaggio con viti | Inserto femmina | 0,25 – 16 | 24–6 | 77.27 | Con contatto femmina | - | |
49.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 12 | 80 | 400 | Fissaggio con viti | Inserto femmina | 0,75 – 16 | 18–6 | 104.27 | Con contatto femmina | - | ||
23.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 42 | 40 | 690 | Crimpatura | Inserto femmina | 0.14–6 | 26-10 | 77.27 | - | Per contatti femmina | |
24.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 32 | 16 | 400 | Crimpatura | Inserto femmina | 0.14–4 | 26–12 | 57.27 | - | Per contatti femmina | |
30.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 4 | 80 | 830 | Fissaggio con viti | Inserto maschio | 4 – 16 | 12–6 | 77.27 | Con contatto maschio | - | |
35.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschio (spina) | 6 | 80 | 830 | Fissaggio con viti | Inserto maschio | 0,25 – 16 | 24–6 | 77.27 | Con contatto maschio | - | |
47.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 12 | 80 | 400 | Fissaggio con viti | Inserto maschio | 0,75 – 16 | 18–6 | 104.27 | Con contatto maschio | - | ||
18.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 42 | 40 | 690 | Crimpatura | Inserto maschio | 0.14–6 | 26-10 | 77.27 | - | Per contatti maschio | |
23.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 32 | 16 | 400 | Crimpatura | Inserto maschio | 0.14–4 | 26–12 | 57.27 | - | Per contatti maschio |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | A/B/C | Application | Collegamento cavo |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Dritto | Representative Standard | UL / CCC / CSA | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 |
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | +125 | Materiale | Resina termoplastica ignifuga | Altri standard | GL, GOST |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Nomi componenti
Misura cavo conforme (sezione)(mm2)
Misura filo conforme(AWG)
Misura involucro(mm)
Dettagli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali