Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CX 01 YM |
CX 01 YPEM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Representative Standard | Nomi componenti | Misura cavo conforme (sezione) (mm2) | Misura filo conforme (AWG) | Gamma di temperature di esercizio (Min) (°C) | Gamma di temperature di esercizio (Max) (°C) | Materiale | Dettagli | Nota | Altri standard | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 1 | Collegamento cavo | 200 | 1000 | Crimpatura | Dritto | - | Inserto maschio | 16-70 | 6–2/0 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti maschio | |
133.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 1 | Collegamento cavo | 200 | - | Crimpatura | Dritto | - | Inserto maschio | 16-70 | 6–2/0 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti maschio |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | A/B/C |
---|
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
Representative Standard
Dettagli
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Wire connection method
Connection direction
Nomi componenti
Misura cavo conforme (sezione)(mm2)
Misura filo conforme(AWG)
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C)
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C)
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali