Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CX 06 CF
Codice componente
|
---|
CX 06 CF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Representative Standard | Nomi componenti | Misura cavo conforme (sezione) (mm2) | Misura filo conforme (AWG) | Gamma di temperature di esercizio (Min) (°C) | Gamma di temperature di esercizio (Max) (°C) | Materiale | Dettagli | Nota | Altri standard | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 6 | Collegamento cavo | 16 | 500 | Crimpatura | Dritto | UL / CCC / CSA | Inserto femmina | 0.14–4 | 26–12 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | GL, GOST | Per contatti femmina |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | A/B/C |
---|
Si trova sulla pagina di Inserto e contatto modulare MIXO, il codice articolo è il seguente: CX 06 CF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CX 06 CF.
Configura
Proprietà di base
Representative Standard
Dettagli
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Nomi componenti
Misura cavo conforme (sezione)(mm2)
Misura filo conforme(AWG)
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C)
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C)
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CX 01 BF |
CX 01 BM |
CX 01 JF |
CX 06 CM |
CX 08 BF |
CX 08 BM |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Representative Standard | Nomi componenti | Misura cavo conforme (sezione) (mm2) | Misura filo conforme (AWG) | Gamma di temperature di esercizio (Min) (°C) | Gamma di temperature di esercizio (Max) (°C) | Materiale | Dettagli | Nota | Altri standard | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 1 | Collegamento cavo | 10 | 50 | Crimpatura | Dritto | CCC / CSA / UL | Connettore femmina | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | -40 | +70 | Resina termoplastica ignifuga | 1 polo + schermatura / Connettore coassiale BUS schermato | - | GOST | - | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 1 | Collegamento cavo | 10 | 50 | Crimpatura | Dritto | CCC / CSA / UL | Connettore maschio | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | -40 | +70 | Resina termoplastica ignifuga | 1 polo + schermatura / Connettore coassiale BUS schermato | - | GOST | - | |
6.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Crimpatura | Dritto | CSA / UL / CUL | Inserto femmina | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | -40 | +70 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | GOST | Per connettori femmina RJ45 e x4 contatti femmina da 10A (CDF) | |
8.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 6 | Collegamento cavo | 16 | 500 | Crimpatura | Dritto | CCC / CSA / UL | Inserto maschio | 0.14–4 | 26–12 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti maschio | |
18.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 8 | Collegamento cavo | 5 | 50 | Crimpatura | Dritto | CCC / CSA / UL | Connettore femmina | 0,08 - 0,52 | 28–20 | -40 | +70 | Resina termoplastica ignifuga | Connettore multiasse BUS schermato / 8 poli + schermatura | - | GOST | - | |
18.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 8 | Collegamento cavo | 5 | 50 | Crimpatura | Dritto | CCC / CSA / UL | Connettore maschio | 0,08 - 0,52 | 28–20 | -40 | +70 | Resina termoplastica ignifuga | Connettore multiasse BUS schermato / 8 poli + schermatura | - | GOST | - |