Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CX 02 4BF
Codice componente
|
---|
CX 02 4BF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Representative Standard | Nomi componenti | Misura cavo conforme (sezione) (mm2) | Misura filo conforme (AWG) | Gamma di temperature di esercizio (Min) (°C) | Gamma di temperature di esercizio (Max) (°C) | Materiale | Dettagli | Nota | Altri standard | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 2 | Collegamento cavo | 40 | 1000 | Fissaggio con viti | Dritto | UL / CSA | Inserto femmina | 6–10 | 10–8 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | Con contatto femmina | - | GOST | - |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | A/B/C |
---|
Si trova sulla pagina di Inserto e contatto modulare MIXO, il codice articolo è il seguente: CX 02 4BF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CX 02 4BF.
Configura
Proprietà di base
Representative Standard
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Nomi componenti
Misura cavo conforme (sezione)(mm2)
Misura filo conforme(AWG)
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C)
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C)
Materiale
Dettagli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CX 01 BF |
CX 01 BM |
CX 01 JF |
CX 02 4BM |
CX 02 7F |
CX 02 7M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Representative Standard | Nomi componenti | Misura cavo conforme (sezione) (mm2) | Misura filo conforme (AWG) | Gamma di temperature di esercizio (Min) (°C) | Gamma di temperature di esercizio (Max) (°C) | Materiale | Dettagli | Nota | Altri standard | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 1 | Collegamento cavo | 10 | 50 | Crimpatura | Dritto | CCC / CSA / UL | Connettore femmina | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | -40 | +70 | Resina termoplastica ignifuga | 1 polo + schermatura / Connettore coassiale BUS schermato | - | GOST | - | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 1 | Collegamento cavo | 10 | 50 | Crimpatura | Dritto | CCC / CSA / UL | Connettore maschio | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | -40 | +70 | Resina termoplastica ignifuga | 1 polo + schermatura / Connettore coassiale BUS schermato | - | GOST | - | |
6.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Crimpatura | Dritto | CSA / UL / CUL | Inserto femmina | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | -40 | +70 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | GOST | Per connettori femmina RJ45 e x4 contatti femmina da 10A (CDF) | |
25.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 2 | Collegamento cavo | 40 | 1000 | Fissaggio con viti | Dritto | CSA / UL | Inserto maschio | 6–10 | 10–8 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | Con contatto maschio | - | GOST | - | |
9.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 2 | Collegamento cavo | 70 | 1000 | Crimpatura | Dritto | - | Inserto femmina | 10–25 | 8–3 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti femmina | |
9.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 2 | Collegamento cavo | 70 | 1000 | Crimpatura | Dritto | - | Inserto maschio | 10–25 | 8–3 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti maschio |